AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø6, Serie TU1-S-PAM R412009932

Codice:

AVENTICS-R412009932

3,08 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-006-0065-BK-0050

Specifiche

Ø esterno6 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C30 mm
Spessore parete0.65 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C13 bar
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.011 kg
MaterialePoliammide