AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø12, Serie TU1-S-PAM R412009935

Codice:

AVENTICS-R412009935

9,21 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PAM-012-0110-BK-0050

Specifiche

Ø esterno12 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C60 mm
Spessore parete1.1 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C11 bar
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.039 kg
MaterialePoliammide