PRODOTTI E SOFTWARE

INDUSTRIE

SERVIZI E SUPPORTO

VENDITE E PARTNER

PRODOTTI E SOFTWARE

AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-GLY R412010127

Codice:

AVENTICS-R412010127

80,68 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Dove acquistare
Visualizza CAD
Visualizza la scheda tecnica
PG1-ROB-R018-GLY-D63-P0-6

Specifiche

Tipo di manometromanometro a molla tubolare, attacco posteriore, con rivestimento di glicerina
NormalizzazioneEN 837-1
Classe di qualità1,6
Raccordo aria compressaR 1/8
Diametro nominale63 mm
Valore della scala0.2
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.4 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.6 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max6 bar
Temperatura ambiente min.-25 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Nero
Unità scala secondaria (interna)psi
Colore scala secondaria (interna)Nero
Colore indicatoreNero
Peso0.26 kg
Materiale corpoAcciaio inox
Materiale lastra trasparentePolistirolo
Materiale filettaturaOttone