AVENTICS™ Sensori, Serie ST4-2P R412010140

Codice:

AVENTICS-R412010140

165,79 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST4-P4-M08T-030-2P

Specifiche

Montaggio diretto per seriePRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaggio indiretto per serieMNI, CSL-RD, ICM
Larghezza scanalaturaScanalatura a C 4 mm
Variante2 Punti di commutazione
Numero di punti di commutazione2
Cavocon cavo
Tipo di contattoPNP elettronico
Tensione di esercizio DC, min.12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Isteresi1 mT
CertificatiRoHS
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.75 °C
Campo di rilevamento max.50 mm
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,2 V
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Indicazione2 LED
IndicazioneLED
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM8x1
Conexión eléctrica 2, numero poli4 poli
A prova di corto circuitoa prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto30 g / 11 ms