AVENTICS™ Sensori, Serie SM6 R412010143

Codice:

AVENTICS-R412010143

366,64 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SM6-A4-K02U-030-64

Specifiche

Montaggio diretto per seriePRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaggio indiretto per serieTRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Attacco elettrico tipostagnato senza bussola terminale del conduttore
Cavocon cavo
Lunghezza cavo2 m
Larghezza scanalaturascanalatura 6 mm
Corrente di riposo (senza carico)< 25 mA
Ripetibilità campo di misura max.0,1 mm
resistenza di carico max.500 Ω
Segnale in uscita0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
Ondulazione residua≤ 10 %
intervallo di campionamento1 ms
CertificaticULus
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
campo di misura max.64 mm
Indicatore di stato LEDGiallo
Risoluzione campo di misurazione max.0,05 mm
Differenza di linearità0,3 mm
Velocità di scansione3 m/s
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm
IndicazioneLED
Materiale corpoPoliarilamide, rinforzato con fibra di vetro