AVENTICS™ Sensori, Serie SM6 R412010410

Codice:

AVENTICS-R412010410

503,31 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SM6-A4-M08T-036-160

Specifiche

Montaggio diretto per seriePRA, PRE, CCI, KPZ, SSI, GPC, CVI
Montaggio indiretto per serieTRB, ITS, 167, MNI, ICM, TRR
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaM8x1
Conexión eléctrica numero poli4 poli
Cavocon cavo
Lunghezza cavo0.3 m
Larghezza scanalaturascanalatura 6 mm
Corrente di riposo (senza carico)< 25 mA
Ripetibilità campo di misura max.0,1 mm
Segnale in uscita0 - 10 V DC, 4 - 20 mA
intervallo di campionamento1 ms
CertificaticULus
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.70 °C
campo di misura max.160 mm
Indicatore di stato LEDGiallo
Risoluzione campo di misurazione max.0,05 mm
Differenza di linearità0,3 mm
Velocità di scansione3 m/s
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm
IndicazioneLED
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro