AVENTICS™ Sensore, Serie IN1 R412010426

Codice:

AVENTICS-R412010426

62,20 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
IN1-PN-M012-030

Specifiche

NormalizzazioneDIN EN 60947-5-2
CertificaticULus
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.65 °C
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Isteresi5 - 15%, regolabile
Deviazione della temperatura± 10 %
Ondulazione residua≤ 10 %
Riproducibilità≤ 2 %
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Indicatore di stato LEDGiallo
Distanza di commutazione max.2 mm
Corrente assorbita10 mA
Corrente continua0.2 A
A prova di corto circuitoa prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Materiale corpoOttone