AVENTICS™ Unità di riempimento progressivo ad azionamento elettrico, Serie AS1-SSU R412010484

Codice:

AVENTICS-R412010484

493,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS1-SSU-G014-024-FORM C

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn1300 l/min
Raccordo aria compressaG 1/4
Pressione di esercizio min.2.5 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 3/2, Valvola di riempimento progressivo
montabile in batteriamontabile in batteria
Dotazione valvola basevalvola base con valvola pilota
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella25 µm
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Alimentazione dell'ariasinistra
Portata nominale Qn 1 a 21300 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3380 l/min
Tensione di esercizio24 V DC
Assorbimento di potenza DC2 W
Rapporto d'inserzione100 %
Tipo di protezione con raccordoIP65