AVENTICS™ Valvola 3/2 ad azionamento elettrico, Serie AS1-SOV R412010680

Codice:

AVENTICS-R412010680

356,38 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS1-SOV-G014-3/2-024-M12

Specifiche

Azionamentoelettrico
Portata nominale Qn2000 l/min
EsecuzioneNC
Raccordo aria compressaG 1/4
Pressione di esercizio min.2 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Tensione di esercizio DC24 V
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
Tipo di raccordoraccordo a compressione
ComponentiValvola 3/2
montabile in batteriamontabile in batteria
Dotazione valvola basevalvola base con valvola pilota
Tipovalvola a magnete
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Dimensione max. particella25 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³
Contenuto di olio dell'aria compressa max.5 mg/m³
scarico raccordo aria compressaG 1/4
Alimentazione dell'ariasinistra
Portata nominale Qn 1 a 22000 l/min
Portata nominale Qn 2 a 3380 l/min
Tensione di esercizio24 V DC