AVENTICS™ Serie RG1 R412010705

Codice:

AVENTICS-R412010705

184,44 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DRUCKREGELVENTIL

Specifiche

TipoValvola a stantuffo
Attacco aria compressa ingressoM5
attacco aria compressa uscitaM5
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Campo di regolazione della temperatura min.1 bar
Campo di regolazione della temperatura max.8 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.0 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Qn 1 > 270 l/min
Peso0.045 kg
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene