AVENTICS™ Pressostati, Serie PM1 R412010714

Codice:

AVENTICS-R412010714

237,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PM1-M3-F001-V09-000-DINA-CON

Specifiche

Tipomeccanico
TipoMembrane a molla, regolabili
Posizione di montaggioA piacere
Pressione di domando min/max-0.9 bar
Pressione di domando max0 bar
Protezione da sovrappressione80 bar
Tensione di esercizio12-125 V DC, 12-250 V AC
Resistenza all'urto max.15 g IEC 60068 - 2-64
Resistenza alle vibrazioni10 g (60 - 500 Hz) IEC 60068 - 2-6
Precisione in % (del valore finale)± 2 %
Isteresidiff. max. pressione di comando
Grandezza misurataPressione relativa
Raccordo aria compressaØ 5x1,5
Tipo di raccordo aria compressaFlangia con O-ring
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.80 °C
FluidoAria compressa, Olio idraulico
Connettore valvolacon connettore valvola
Attacco elettrico tipoConnettore
Attacco elettrico tagliaEN 175301-803, forma A
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Elemento di commutazionemicrointerruttore (on/off)
Frequenza di commutazione max.100/min.
Punto di commutazioneregolabile