AVENTICS™ Connettore multipolare, serie CON-MP R412011250

Codice:

AVENTICS-R412011250

249,58 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-MP-FA-DSUB-25-10000-PVC-OW-25

Specifiche

Cavocon cavo
Tensione di esercizio24 V DC
Attacco elettrico 1, tipoBoccola
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaD-Sub
Attacco elettrico 1, numero polia 25 poli
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 25 poli
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L10 m
CertificatiUL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP65
Temperatura ambiente min.-5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Corrente, max.3 A
Sezione del conduttore0.34 mm²
Cavo-Ø11.2 mm
Peso2.04 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale guaina cavoPolivinilcloruro
Material cable sheathPolyvinyl chloride