AVENTICS™ Raccordo bus di campo opzionale con funzionalità I/O (CMS), design B R412012755

Codice:

AVENTICS-R412012755

7235,46 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CMS-B-BEIP-32DR

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver e ingressi
Protocollo bus di campoEtherNet/IP
Collegamento I/O32 uscite
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.32
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-0.75
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.12 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tipo di protezioneIP65
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.063 mA
Ampliación de módulo E/S max.6
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Raccordo Sistema di valvoleBoccola
Raccordo Sistema di valvolelistello 2,0 mm
Raccordo Sistema di valvole3x13 poli
Attacco di comunicazione 2, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettaturaM12
Attacco di comunicazione 2, Numero polia 5 poli
Attacco di comunicazione 2, Codifica4 poli, Con codifica A, Con codifica D, Connettore (male), M12
Peso1 kg
Materiale corpoalluminio pressofuso