AVENTICS™ Serie DDL R412013399

Codice:

AVENTICS-R412013399

3680,81 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
DDL-S-STA-PNRT

Specifiche

EsecuzioneValvola pilota
Protocollo bus di campoPROFINET IO
attacco segnale E/A tipoBoccola (female)
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM12
attacco segnale E/A numero polia 5 poli
Design bus di campodesign S
Temperatura ambiente min.5 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-20 % / +20 %
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tolleranza tensione attuatori0 % / +10 %
corrente cumulativa per valvole3 A
Tipo di protezioneIP65
Trasmissione dati bit128 bit
Lunghezza fase max.40 m
Numero max. di partecipanti DDL14
Numero di ingressi1
Numero di uscite1
Attacco di comunicazione 1, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaM12x1
Attacco di comunicazione 1, Numero poli4 poli
Attacco di comunicazione 1, CodificaCon codifica D
Attacco di comunicazione 2, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettaturaM12x1