AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø16, Serie TU1-S-PAM R412014468
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 16 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 100 mm |
| Spessore parete | 1.35 mm |
| Colore | Grigio-argento |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 10 bar |
| Unità di fornitura | 25 m |
| Peso al metro | 0.065 kg |
| Materiale | Poliammide |