AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PET R412014494

Codice:

AVENTICS-R412014494

1,08 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PET-004-0080-NT-0025

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C15 mm
Spessore parete0.75 mm
ColoreNaturale
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C14 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.008 kg
Materialepolietilene