AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PET R412014496
Codice:
Specifiche
| Ø esterno | 8 mm |
| Raggio di curvatura min. 20 °C | 50 mm |
| Spessore parete | 1 mm |
| Colore | Naturale |
| Temperatura ambiente min. | -40 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Pressione di esercizio max. a 20°C | 10 bar |
| idoneo all’uso alimentare | idoneo all’uso alimentare |
| Unità di fornitura | 25 m |
| Peso al metro | 0.021 kg |
| Materiale | polietilene |