AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa, Serie TU1-S-PET R412014503

Codice:

AVENTICS-R412014503

1,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PET-008-0100-BK-0025

Specifiche

Ø esterno8 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C50 mm
Spessore parete1 mm
ColoreNero
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura25 m
Peso al metro0.022 kg
Materialepolietilene