AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø4, Serie TU1-S-PUR R412014554

Codice:

AVENTICS-R412014554

1,90 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-S-PUR-004-0075-NT-0050

Specifiche

Ø esterno4 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C12 mm
Spessore parete0.75 mm
ColoreNaturale
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
Unità di fornitura50 m
Peso al metro0.01 kg
Materialepoliestere-poliuretano