AVENTICS™ Tubo flessibile per aria compressa Ø10, Serie TU1-F-PUR R412014560

Codice:

AVENTICS-R412014560

6,16 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
TU1-F-PUR-010-0150-RDTL-0100

Specifiche

Ø esterno10 mm
Raggio di curvatura min. 20 °C30 mm
Spessore parete1.5 mm
ColoreRosso traslucido
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Pressione di esercizio max. a 20°C10 bar
idoneo all’uso alimentareidoneo all’uso alimentare
Unità di fornitura100 m
Peso al metro0.05 kg
MaterialePolietere-poliuretano