AVENTICS™ Raccordo bus di campo opzionale con funzionalità I/O (CMS), design B R412014581

Codice:

AVENTICS-R412014581

6808,47 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CMS-B-PNRT 32EST

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver e ingressi
Protocollo bus di campoPROFINET IO
Collegamento I/O32 uscite
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.32
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-15 % / +20 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.1 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tipo di protezioneIP65
Tempo di aumento della velocità1.2 s
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.1 mA
Ampliación de módulo E/S max.6
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaEN 61000-6-2
Attacco di comunicazione 1, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaM12x1
Attacco di comunicazione 1, Numero poli4 poli
Attacco di comunicazione 1, CodificaCon codifica D
Attacco di comunicazione 2, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettaturaM12x1
Attacco di comunicazione 2, Numero poli4 poli
Attacco elettrico tipo4 poli, Con codifica A, Con codifica D, Connettore (male), M12x1