AVENTICS™ Raccordo bus di campo opzionale con funzionalità I/O (CMS), design B R412014583

Codice:

AVENTICS-R412014583

5446,78 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CMS-B-PNRT7/8 32EST

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus con driver e ingressi
Protocollo bus di campoPROFINET IO
NotaProdotto di archivio: Non utilizzare per nuova costruzione!
E/A idoneoSenza funzionalità I/O
Collegamento I/O32 uscite
Design bus di campodesign B
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Numero di bobine magnetiche max.32
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-15 % / +20 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.1 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
Tipo di protezioneIP65
Tempo di aumento della velocità1.2 s
Assorbimento di corrente max. di ogni bobina0.1 mA
Ampliación de módulo E/S max.6
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaEN 61000-6-2
Attacco di comunicazione 1, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettaturaM12x1
Attacco di comunicazione 1, Numero poli4 poli
Attacco di comunicazione 1, CodificaCon codifica D
Attacco di comunicazione 2, TipoBoccola (female)
Attacco di comunicazione 2, Grandezza filettaturaM12x1