AVENTICS™ Filtro standard, Serie AS1-FLS R412014600

Codice:

AVENTICS-R412014600

66,66 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS1-FLS-G014-PNB-HO-05.00

Specifiche

ComponentiFiltro
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1/4
Grado di filtraggio5 µm
Portata nominale Qn1000 l/min
Scarico di condensasemiautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Alimentazione dell'ariasinistra
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20106 : 7 : -
Volume contenitore del filtro16 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Peso0.166 kg
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale cartuccia filtroCellpor