AVENTICS™ Prefiltro, Serie AS1-FLP R412014608

Codice:

AVENTICS-R412014608

381,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AS1-FLP-G014-PNB-AO-00,30

Specifiche

ComponentiPrefiltro
Contenitorecontenitore in PC senza gabbia di protezione
RaccordoG 1/4
Grado di filtraggio0.3 µm
Portata nominale Qn350 l/min
Scarico di condensaautomatico, aperto senza pressione
Pressione di esercizio min.1.5 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
FluidoAria compressa, Gas neutri
Alimentazione dell'ariasinistra
Max. classe dell'aria compressa raggiungibile secondo ISO 8573-1:20102 : - : 3
Volume contenitore del filtro12 cm³
Elemento filtrantesostituibile
Peso0.187 kg
Posizione di montaggioverticale
Tipomontabile in batteria
Materiale corpoPoliammide
Materiale piastra frontalePlastica acrilonitrile-butadiene-stirene
Materiale guarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene
Materiale contenitorePolicarbonato
Materiale cartuccia filtroCarta impregnata