AVENTICS™ Manometri, Serie PG1-INT R412014761

Codice:

AVENTICS-R412014761

16,13 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
PG1-INT-STD-SO3-(0-12)

Specifiche

Tipo di manometroManometro a membrana, per montaggio a quadro
Valore della scala0.25
Campo d'impiego min.0 bar
Campo d'impiego max.12 bar
Campo di indicazione min.0 bar
Campo di indicazione max.12 bar
Pressione di esercizio min.0 bar
Pressione di esercizio max12 bar
Temperatura ambiente min.0 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Colore sfondoBianco
Unità scala principale (esterna)bar
Colore scala principale (esterna)Nero
Colore indicatoreNero
Peso0.024 kg
Materiale corpoPoliammide
Materiale lastra trasparentePolicarbonato
Materiale guarnizioniGomma nitrile-butadiene