AVENTICS™ accoppiatori bus serie AES R412018221

Codice:

AVENTICS-R412018221

615,18 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AES-D-BC-DeviceNet

Specifiche

EsecuzioneAccoppiatore bus
Protocollo bus di campoDeviceNet
E/A idoneoCon funzionalità I/O
Collegamento I/O512 ingressi / 512 uscite
Connettore per alimentazione IN, TipoConnettore
Connettore per alimentazione IN , Grandezza filettaturaM12x1
Connettore per alimentazione IN, Numero poli4 poli
Connettore per alimentazione IN, CodificaCon codifica A
Design bus di campodesign D
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Numero di bobine magnetiche max.128
Numero delle posizione delle valvole max.64
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-25 % / +25 %
Assorbimento di corrente dell'elettronica0.1 A
Tensione di esercizio attuatori24 V DC
corrente cumulativa per valvole0.166666667
Tipo di protezioneIP65
Tempo di ciclo per 256 bit< 1 ms
Tensione logica / attuatoriseparato galvanicamente
DiagnosiCortocircuito, Sottotensione
Ampliación de módulo E/S max.10
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaEN 61000-6-2