AVENTICS™ moduli I/O serie AES R412018233

Codice:

AVENTICS-R412018233

164,28 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AES-D-IO-8DI8M8

Specifiche

EsecuzioneModuli I/O
Tipo8DI8M8
NotaModulo combinato
E/A idoneoCon funzionalità I/O
Esecuzione modulo I/Oingressi digitali
Collegamento I/O8 ingressi
Connettore per alimentazione IN, Tipointerno
attacco segnale E/A tipoBoccola
attacco segnale E/A grandezza filettaturaM8x1
attacco segnale E/A numero poliA 3 poli
Tempo di filtrazione3 ms
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-25 % / +25 %
Corrente per canale max.0.5 A
Tipo di protezioneIP65
Corrente cumulativa dei sensori max.1 A
Tensione logica / attuatoriseparato galvanicamente
DiagnosiCortocircuito
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaEN 61000-6-2
Peso0.11 kg
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro