AVENTICS™ moduli I/O serie AES R412018242

Codice:

AVENTICS-R412018242

233,53 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AES-D-IO-16DI48SC

Specifiche

EsecuzioneModuli I/O
Tipo16DI48SC
Nota16 ingressi
E/A idoneoCon funzionalità I/O
Esecuzione modulo I/Oingressi digitali
Collegamento I/O16 ingressi
Connettore per alimentazione IN, Tipointerno
attacco segnale E/A tipoMorsetti a molla
Tempo di filtrazione3 ms
Grandezza raccordo16DI48SC
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Tensione di esercizio elettronica24 V DC
Tolleranza tensione elettronica-25 % / +25 %
Tipo di protezioneIP20
Corrente cumulativa dei sensori max.1 A
Tensione logica / attuatoriseparato galvanicamente
DiagnosiCortocircuito
Emissione di disturbo secondo normaEN 61000-6-4
Resistenza al disturbo secondo normaEN 61000-6-2
Peso0.115 kg
Materiale corpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro