AVENTICS™ Set di ampliamento, piastra di alimentazione, Centro R412018614

Codice:

AVENTICS-R412018614

67,83 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV03-SUPPLYPLATE

Specifiche

Posizione1
TipoPiastra di alimentazione, attacco 1,↩separazione pressione canale 1
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
FornituraPiastra di alimentazione incl. 1 dado, 2 guarnizioni, 1 graffa di tenuta, 1 vite, 1 prolunga tiranti e 1 scheda di espansione
CorpoPoliammide
GuarnizioniGomma nitrilica