AVENTICS™ Attacchi ad innesto R412018618

Codice:

AVENTICS-R412018618

32,24 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV-RED-DA06-2PC

Specifiche

FluidoAria compressa
TipoAttacco ad innesto Ø 6 mm, diritto
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Confezione2 Pezzo
Materiale corpoOttone
Materiale guarnizioniGomma nitrilica