AVENTICS™ Sensore, Serie ST4 R412019490

Codice:

AVENTICS-R412019490

52,11 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST4-R3-M08T-030

Specifiche

Montaggio diretto per seriePRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaggio indiretto per serieMNI, CSL-RD, ICM
Larghezza scanalaturaScanalatura a C 4 mm
Cavocon cavo
Tipo di contattoReed
Tensione di esercizio DC, min.5 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Potenza di commutazione3 W / 3 VA
CertificatiUL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 0,5 V
Corrente di commutazione DC, max.0.13 A
Corrente di commutazione AC, max.0.13 A
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
IndicazioneLED
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM8
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm