AVENTICS™ Sensore, Serie ST4 R412019685

Codice:

AVENTICS-R412019685

92,98 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
ST4-NP-K05U-024

Specifiche

Montaggio diretto per seriePRA, SSI, GSU, RTC, CKP, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaggio indiretto per serieMNI, CSL-RD, ICM
Larghezza scanalaturaScanalatura a C 4 mm
Cavocon cavo
Tipo di contattoNPN
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
CertificatiUL (Underwriters Laboratories), cULus, RoHS
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,5 V
Corrente di commutazione DC, max.0.1 A
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
IndicazioneLED
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoa prova di corto circuito, Protetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L5 m
Vite di fissaggioCombinazione: intaglio ed esagono incassato
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro