AVENTICS™ Cilindro a profilo circolare, Serie RPC R412020641

Codice:

AVENTICS-R412020641

140,15 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RPC-DA-032-0050-11-1-2-BAS

Specifiche

TipoEsecuzione: tipo corto
Ø pistone32 mm
Corsa50 mm
RaccordiG 1/8
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM10x1,25
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata435 N
Forza del pistone in uscita505 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto0.8 J
Peso corsa da 0 mm0.3 kg
Peso corsa da +10 mm0.015 kg
Corsa max.1200 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C