AVENTICS™ Cilindro a profilo circolare, Serie RPC R412020709

Codice:

AVENTICS-R412020709

194,17 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
RPC-DA-050-0100-12-1-2-BAS

Specifiche

TipoEsecuzione: tipo compatto
Ø pistone50 mm
Corsa100 mm
RaccordiG 1/4
Principio attivoa doppio effetto
Ammortizzamentoammortizzamento elastico
Pistone magneticoPistone con magnete
Requisiti ambientaliStandard industriale, opzionalmente in ATEX
Filettatura asta pistone - tipofilettatura esterna
Filettatura asta pistoneM16x1,5
Asta pistoneunilaterale
Raschia-astaRaschia-asta industriale standard
Pressione per determinare le forze del pistone6,3 bar
Forza del pistone in entrata1035 N
Forza del pistone in uscita1235 N
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Pressione di esercizio min.1 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Energia d'urto1.28 J
Peso corsa da 0 mm0.92 kg
Peso corsa da +10 mm0.04 kg
Corsa max.1200 mm
FluidoAria compressa
Temperatura del fluido min.-20 °C