AVENTICS™ Cilindro a profilo circolare, Serie RPC R412020723
Codice:
Specifiche
| Tipo | Esecuzione: tipo compatto |
| Ø pistone | 63 mm |
| Corsa | 200 mm |
| Raccordi | G 3/8 |
| Principio attivo | a doppio effetto |
| Ammortizzamento | ammortizzamento elastico |
| Pistone magnetico | Pistone con magnete |
| Requisiti ambientali | Standard industriale, opzionalmente in ATEX |
| Filettatura asta pistone - tipo | filettatura esterna |
| Filettatura asta pistone | M16x1,5 |
| Asta pistone | unilaterale |
| Raschia-asta | Raschia-asta industriale standard |
| Pressione per determinare le forze del pistone | 6,3 bar |
| Forza del pistone in entrata | 1765 N |
| Forza del pistone in uscita | 1960 N |
| Temperatura ambiente min. | -20 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Pressione di esercizio min. | 1 bar |
| Pressione di esercizio max | 10 bar |
| Energia d'urto | 1.5 J |
| Peso corsa da 0 mm | 1.62 kg |
| Peso corsa da +10 mm | 0.044 kg |
| Corsa max. | 1200 mm |
| Fluido | Aria compressa |
| Temperatura del fluido min. | -20 °C |