AVENTICS™ Connettori circolari ad innesto, Serie CON-RD R412021692

Codice:

AVENTICS-R412021692

39,52 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
CON-RD-MA-M12-5-5000-PUR-OW-5

Specifiche

TipoConnettore circolare ad innesto
Cavocon cavo
Tensione di esercizio48 V AC/DC
Attacco elettrico 1, tipoConnettore
Conexión eléctrica 1, grandezza filettaturaM12x1
Attacco elettrico 1, numero polia 5 poli
Attacco elettrico 1, codificaCon codifica A
Uscita del cavo 1a gomito
Uscita del cavo angolare90°
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero polia 5 poli
Numero di conduttori5
Schermaturanon schermato
Lunghezza cavo L5 m
adatto alla catena portacaviadatto alla catena portacavi
Raggio di curvatura min.50 mm
Tipo di protezioneIP68
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.85 °C
Corrente, max.0.166666667
Sezione del conduttore0.34 mm²
Cavo-Ø5 mm
Coppia di serraggio della vite di fissaggio0.8 Nm
Peso0.2 kg
Materiale corpoPoliuretano