AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412022579

Codice:

AVENTICS-R412022579

78,00 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
AV05-135XRO-MP

Specifiche

Posizione1
TipoPiastra di alimentazione, attacco 1, nessuna separazione pressione
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
FornituraPiastra di alimentazione, incl. 1 dado, 2 guarnizioni, 1 graffa di tenuta, 2 viti, 2 prolunghe per tiranti, 1 connettore a spina dritto Ø 12 mm, diritto e 1 scheda di espansione
GuarnizioniGomma nitrilica