AVENTICS™ Extension kit, Electrical valve control module R412022744
Codice:
Specifiche
| Tipo | set di montaggio |
| Tolleranza tensione AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tensione di esercizio DC | 24 V |
| Fornitura | Modulo di pilotaggio M12 (incl. piastra base per 2 posti valvola incl. 2 dadi e 2 etichette),↩ 2 prolunghe tiranti 16 mm,↩ 2 prolunghe tiranti 25 mm,↩ 2 graffe di tenuta, ↩ e 2 guarnizioni |
| Temperatura ambiente min. | -10 °C |
| Temperatura ambiente max. | 60 °C |
| Temperatura del fluido min. | -10 °C |
| Temperatura del fluido max. | 60 °C |
| Attacco elettrico | M12 |
| Attacco elettrico | a 5 poli |
| Attacco elettrico | Con codifica A |
| Assorbimento di corrente max. | 0.041666667 |
| Tipo di protezione | IP65 |
| Peso | 0.16 kg |
| Corpo | Poliammide, Alluminio |
| Guarnizione | Gomma nitrilica |