AVENTICS™ Sensori, Serie ST4-2P, con cavo, connettore M8x1 R412025689

Codice:

AVENTICS-R412025689

173,74 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
ST4-IO-M08T-030-2P

Specifiche

Montaggio diretto per seriePRA, SSI, RTC, GPC, MSC, MSN, RCM, CVI
Montaggio indiretto per serieMNI, CSL-RD, ICM
Larghezza scanalaturaScanalatura a C 4 mm
VarianteIO-Link, 2 Punti di commutazione, con livelli di tolleranza fissi
Numero di punti di commutazione2
Cavocon cavo
Tipo di contattoPNP elettronico
Tensione di esercizio DC, min.12 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Segnale in uscita digitaleIO-Link
Isteresi1 mT
CertificatiRoHS
Tipo di protezioneIP67
Temperatura ambiente min.-20 °C
Temperatura ambiente max.75 °C
Campo di rilevamento max.50 mm
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,2 V
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Indicazione2 LED
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoConnettore
Conexión eléctrica 2, grandezza filettaturaM8x1
Conexión eléctrica 2, numero poli4 poli
A prova di corto circuitoProtezione rottura filo, A prova di corto circuito, Con protezione contro l’inversione di polarità, Soppressione impulso di attivazione
Resistenza all'urto30 g / 11 ms