AVENTICS™ Sensore, Serie SC4 R412026162

Codice:

AVENTICS-R412026162

84,88 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SC4-PN-K03U-030

Specifiche

Montaggio diretto per serieUPG, RTC, MSN, GPC, MSC, PRA, SSI, TWC
Larghezza scanalaturaScanalatura a C 4 mm
Cavocon cavo
Tipo di contattoPNP elettronico
Tensione di esercizio DC, min.10 V DC
Tensione di esercizio DC, max.30 V DC
Corrente nominale, in stato di commutazione< 10 mA
Corrente di riposo (senza carico)< 4 mA
Isteresi0,4 mT
CertificatiDichiarazione di conformità CE, cULus, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo di protezioneIP65, IP67
Temperatura ambiente min.-30 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Caduta di tensione U per Imax≤ 2,5 V
Corrente di commutazione DC, max.0.1 A
Frequenza di commutazione max.1000 Hz
Precisione del punto di commutazione±0,1 mT
Logica di commutazioneNO (contatto di chiusura)
Indicatore di stato LEDGiallo
Attacco elettrico 2, tipoestremità cavo aperte
Conexión eléctrica 2, numero poliA 3 poli
A prova di corto circuitoProtetto contro l’inversione di polarità
Resistenza all'urto30 g / 11 ms
Resistenza alle vibrazioni10 - 55 Hz, 1 mm
Lunghezza cavo L3 m