AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412026449

Codice:

AVENTICS-R412026449

AV05-BP-35C-1XRO-MP

Specifiche

TipoPiastra di alimentazione, attacco  1, 3, 5 ↩separazione pressione canale 3 / 5
Pressione di esercizio min.-0.09 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
FornituraPiastra di alimentazione (2)con 1 guarnizione (1),
 2 prolunghe tiranti (3) 
e 2 schede di espansione (4)
Peso0.45 kg
GuarnizioniGomma acrilonitrile-butadiene