AVENTICS™ Extension kit for base plate R412026458

Codice:

AVENTICS-R412026458

AV05-BP-2VP-BI-MP

Specifiche

TipoPiastra base doppia per valvole bistabili per connettore multipolare
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
Fornitura1 piastra base (1) incl. 2 etichette (2), 1 guarnizione (3), 2 dadi (4), 2 prolunghe tiranti (5), 2 marcatori conduttori (6) e 1 scheda di espansione (7)
Peso0.2 kg
CorpoPoliammide, rinforzata in fibra di vetro
GuarnizioniGomma nitrilica