AVENTICS™ Piastra di adattamento R412026470

Codice:

AVENTICS-R412026470

AV03-BP-8-AL-IN-KIT

Specifiche

TipoPiastra di adattamento
TipoMontaggio all'interno
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
attacco aria compressa uscitaM7
Attacco scaricoG 1/8
Raccordo aria compressa 12G 1/8
Raccordo aria compressa 14M5
FornituraPiastra di adattamento, set di guarnizioni, viti di fissaggio, nastro di tenuta
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
Temperatura del fluido min.-10 °C
Temperatura del fluido max.60 °C
FluidoAria compressa
Numero di posti valvola8
CorpoAlluminio