AVENTICS™ Set di ampliamento, piastra di alimentazione, Centro R412026821

Codice:

AVENTICS-R412026821

AV03-EXT-135XC-RO-BUS

Specifiche

Posizione1
TipoPiastra di alimentazione, attacco 1, pilotaggio esterno, ↩separazione pressione canale 1 / 3 / 5 / X
Pressione di esercizio min.-0.95 bar
Pressione di esercizio max10 bar
Temperatura ambiente min.-10 °C
Temperatura ambiente max.60 °C
FluidoAria compressa
FornituraPiastra di alimentazione incl. 1 dado, 2 guarnizioni, 1 graffa di tenuta, 1 vite, 1 prolunga tiranti e 1 scheda di espansione
CorpoPoliammide
GuarnizioniGomma nitrilica