AVENTICS™ Valvola di sicurezza a 3/2 vie, Serie SV01 R412027208

Codice:

AVENTICS-R412027208

1290,56 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SV01-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G018-FC-PNP

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione3/2
attacco aria compressa uscitaG 1/8
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
CertificatiDGUV Test, cCSAus
NormeISO 13849-1, Categorie 4, Performance level: e (raggiungibile)
Tipo di valvolaValvola a doppia saracinesca
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoG 1/8
Assorbimento di potenza DC1.5 W
Pressione di esercizio min., interno3 bar
Pressione di esercizio max., interno10 bar
Pressione di esercizio min., esterno0 bar
Pressione di esercizio max., esterno10 bar
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Temperatura ambiente min.4 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.4 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa