AVENTICS™ Valvola di sicurezza a 3/2 vie, Serie SV01 R412027209

Codice:

AVENTICS-R412027209

Visualizza la scheda tecnica
SV01-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-N018-FC-PNP

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione3/2
attacco aria compressa uscita1/8 NPT
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
CertificatiDGUV Test, cCSAus
NormeISO 13849-1, Categorie 4, Performance level: e (raggiungibile)
Tipo di valvolaValvola a doppia saracinesca
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingresso1/8 NPT
Assorbimento di potenza DC1.5 W
Pressione di esercizio min., interno3 bar
Pressione di esercizio max., interno10 bar
Pressione di esercizio min., esterno0 bar
Pressione di esercizio max., esterno10 bar
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Temperatura ambiente min.4 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.4 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa