AVENTICS™ Valvola di sicurezza a 5/2 vie, Serie SV03 R412027214

Codice:

AVENTICS-R412027214

1328,72 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SV03-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-G014-FC-PNP

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione5/2
attacco aria compressa uscitaG 1/4
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
Pilotaggiointerno
CertificatiDGUV Test, cCSAus
NormeISO 13849-1, Categorie 4, Performance level: e (raggiungibile)
Tipo di valvolaValvola a doppia saracinesca
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoG 1/4
Assorbimento di potenza DC1.5 W
Pressione di esercizio min., interno3 bar
Pressione di esercizio max., interno10 bar
Pressione di esercizio min., esterno0 bar
Pressione di esercizio max., esterno10 bar
Temperatura ambiente min.4 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.4 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm
Contenuto di olio dell'aria compressa min.0 mg/m³