AVENTICS™ Valvola di sicurezza a 3/2 vie, Serie SV05 R412027216

Codice:

AVENTICS-R412027216

1599,36 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SV05-3/2NC-SR-24DC-I-SE-PD-G012-FC-PNP

Specifiche

Azionamentoelettrico
Principio di commutazione3/2
attacco aria compressa uscitaG 1/2
Tensione di esercizio DC24 V
Tolleranza di tensione DC-10 % / +10 %
Elemento di comandobistabile
Principio di tenutacon chiusura non a tenuta
CertificatiDGUV Test, cCSAus
NormeISO 13849-1, Categorie 4, Performance level: e (raggiungibile)
Tipo di valvolaValvola a doppia saracinesca
ResetCon ritorno a molla
Attacco aria compressa ingressoG 1/2
Assorbimento di potenza DC1.5 W
Pressione di esercizio min., interno3 bar
Pressione di esercizio max., interno10 bar
Pressione di esercizio min., esterno0 bar
Pressione di esercizio max., esterno10 bar
pressione di pilotaggio min.3 bar
Pressione di pilotaggio max.10 bar
Temperatura ambiente min.4 °C
Temperatura ambiente max.50 °C
Temperatura del fluido min.4 °C
Temperatura del fluido max.50 °C
FluidoAria compressa
Dimensione max. particella5 µm