AVENTICS™ Distributore passivo, Serie AES R412028732
Codice:
Specifiche
| Esecuzione | Distributore passivo |
| E/A idoneo | Con funzionalità I/O |
| Collegamento I/O | 4 ingressi / 4 uscite |
| attacco segnale E/A tipo | Boccola |
| attacco segnale E/A grandezza filettatura | M8x1 |
| attacco segnale E/A numero poli | A 3 poli |
| Temperatura ambiente min. | -25 °C |
| Temperatura ambiente max. | 80 °C |
| Tensione di esercizio elettronica | 15-30 V DC |
| Corrente, max. | 0.083333333 |
| Tipo di protezione | IP67 |
| Attacco di comunicazione 1, Tipo | Connettore |
| Quantità | 1 |
| Attacco di comunicazione 1, Grandezza filettatura | M12x1 |
| Attacco di comunicazione 1, Numero poli | A 8 poli |
| Attacco di comunicazione 1, Codifica | Con codifica A |
| Materiale corpo | polibutilenetereftalato |