AVENTICS™ Sensore del punto di rugiada DS1 R412029133

Codice:

AVENTICS-R412029133

2489,32 USD

Qtà:
AGGIUNGI AL CARRELLO
Visualizza la scheda tecnica
SENSOR DS1 -80CTD...+20CTD

Specifiche

Campo di misura del punto di rugiada in pressione-80 ... +20 °Ctd
Precisione±1 °C a +50 ... -20 °Ctd, ±2 °C a -20 ... -50 °Ctd, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
Temperatura ambiente del display- 20 ... 50 °C
Temperatura ambiente notaideal 0...50 °C
DisplayTFT 1.8"
Temperatura ambiente min.-40 °C
Temperatura ambiente max.80 °C
Temperatura del fluido min.-20 °C
Temperatura del fluido max.70 °C
Pressione di esercizio min.-1 bar
Pressione di esercizio max50 bar
CertificatiEMV secondo DIN EN 61326-1
Tensione di esercizio24 V DC, 10-30 V DC
Tipo di protezioneIP65
Attacco elettrico tipo2x Boccola
Attacco elettrico tagliaM12
Conexión eléctrica numero polia 5 poli
Segnale in uscitaModbus-RTU Interface (RS 485), Modbus TCP PoE (Ethernet)
Segnale in uscita4 ... 20 mA = - 80 ... 20 °Ctd
Carico per uscita analogica< 500
Peso0.408 kg
Materiale corpoPoliammide rinforzata in fibra di vetro (PA 66 GF)